??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
ROLEC aluNORM AS 100.080.000
HELP_VARIABLE
Firma
ROLEC
Beschreibung
aluNORM AS - Modulare Aluminium-Gehäuse
Stückliste
ROLEC aluNORM AS 100.080.000
Typ
AS 080
Mat.-Nr.
100.080.000
Länge
80 mm
Breite
80 mm
Höhe
60 mm
Länge
67 mm
Breite
67 mm
Gewicht
320 g
Produktinformationen
INFO
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.