??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
ROLEC QUADRO 147.020.701 - 144.040.500 - 144.040.500
HELP_VARIABLE
Firma
ROLEC
Beschreibung
QUADRO 80 - Stabile Tragarm-Systeme
Stückliste
ROLEC QUADRO 147.020.701 - 144.040.500 - 144.040.500
Form
Wichtiger Hinweis
Vereinfachte Darstellung
QUADRO-Typ
QUADRO 80
Typ
Kontrollleuchtenadapter
Mat.-Nr.
147.020.701
Vierkantrohrtyp
Vierkantrohr, 0,50 m
Vierkantrohr Mat.-Nr.
144.040.500
Vierkantrohrtyp
Vierkantrohr, 0,50 m
Vierkantrohr Mat.-Nr.
144.040.500
Material
AI
Vierkantrohrmaterial
Fe
Gewicht
80 g
Vierkantrohrgewicht
3375 g
Vierkantrohrgewicht
3375 g
Vierkantrohrlänge
mm
Vierkantrohrlänge
mm
Bemaßung
2D ANSICHT
Produktinformationen
INFO
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D