??
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
ROLEC aluFACE KVE 125.166.000
HELP_VARIABLE
Company
ROLEC
Description
aluFACE KVE - Command enclosures made of die-cast aluminium
Bill of material
ROLEC aluFACE KVE 125.166.000
Type
KVE 166
Mat.-No.
125.166.000
Length
480 mm
Width
160 mm
Height
114 mm
Length
462 mm
Width
142 mm
Weight
4500 g
Product information
INFO
Preview - Generation
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.