??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
ROLEC technoCASE 200.202.000
HELP_VARIABLE
Firma
ROLEC
Beschreibung
technoCASE - Elegante Gehäuse aus Thermoplast
Stückliste
ROLEC technoCASE 200.202.000
Typ
TAF 202
Mat.-Nr.
200.202.000
Länge
300 mm
Breite
200 mm
Höhe
80 mm
Länge
286 mm
Breite
186 mm
Gewicht
394 g
Produktinformationen
INFO
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.